Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Zesilovače pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
12 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Signál – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
Učení statické/dynamické/ruční
Synchronizace zap/vyp
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
12 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
Indikace
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Signál – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange
Možnost nastavení
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
Učení statické/dynamické/ruční
Synchronizace zap/vyp
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Seřizovač
Jog switch
Tlačítko
Dodatečné vlastnosti
Synchronization
External teach
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
PC
PA 12
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92