Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE012F

BAE LX-XA-BW0332B-S4

Strojové osvětlení

Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 x 412 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný, přírodní
Acryl glass
Třída efektivity
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
Konektory, konektor M12 × 1
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 20 x 412 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný, přírodní
Acryl glass
Stínítko
332 x 16 mm
Vyzařovací úhel
120 °
Druh světla
LED bílé světlo difuzní
Intenzita světla
770 lm
Barevná teplota
4000 K
Teplota prostředí
-20...40 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat