Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní napájecí zdroje s rozhraním IO-Link
Výstupní výkon max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Výstupní jmenovitý proud
15 A
Vstupní napětí
85...264 V AC
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 3-pólový, S-coded-kódovaný
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD