Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Funkce
Výstupní převodník (PNP/NPN)
Spínací invertor (NO/NC)
Switching amplifier up to 150 mA
Spínací invertor (NO/NC)
Switching amplifier up to 150 mA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
NPN
Připojení
Konektor, M12 × 1
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 4pólová
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD