Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 8 mm
pro snímače M08
od upevňovací délky 36 mm
pro snímače M08
od upevňovací délky 36 mm
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4305) povlakovaný, PTFE
Rozměr
Ø 17 × 32 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
Ceníková cena
|
446,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 8 mm pro snímače M08 od upevňovací délky 36 mm |
pro snímače Ø 8 mm pro snímače M08 od upevňovací délky 32 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Ušlechtilá ocel (1.4305) povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Rozměr | Ø 17 × 32 mm | Ø 17 × 32 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
| Dodatečné vlastnosti | odolný při svařování | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD