Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svorka bez pevného dorazu pro bezdotykový spínač
Použití
pro snímače M12
Materiál
Mosaz Bílý bronz
Rozměr
Ø 22 × 35 mm
Upevnění
Svorky
Teplota prostředí
-25...70 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Ceníková cena
|
296,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití | pro snímače M12 |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 32 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Mosaz Bílý bronz | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 22 × 35 mm | Ø 23 × 30,5 mm |
| Upevnění | Svorky | Šrouby, svorky |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD