Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Úhlové držáky pro magnetické snímače
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW-8 pro pneumatický válec s průměrem kotevního šroubu 4,3–6,5 mm.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW -11 pro válec s průměrem pístu 8–80 mm. Upevnění pomocí hadicové spony.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW-10 pro pneumatický válec s kotevním šroubem Ø 4,3–17 mm a pneumatickým válcem s táhlem integrovaným do pouzdra (profil), šířka profilu 10–17 mm.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW -11 pro válec s průměrem pístu 8–80 mm. Upevnění pomocí hadicové spony.
S přídržným úhelníkem BMF 21-HW-10 pro pneumatický válec s kotevním šroubem Ø 4,3–17 mm a pneumatickým válcem s táhlem integrovaným do pouzdra (profil), šířka profilu 10–17 mm.
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 305
Materiál
PBTP GF30
Teplota prostředí
-25...70 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD