Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Úhlové držáky pro magnetické snímače
Princip funkce
BMF přídržný úhelník
Aplikace
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla
Průměr pístu 25–63 mm
Pro BMF 307 a BMF 315
Průměr pístu 25–63 mm
Pro BMF 307 a BMF 315
Použití
pro snímače magnetického pole BMF 307
Materiál
Plast
Ušlechtilá ocel
Ušlechtilá ocel
Teplota prostředí
-25...70 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 307-HW-73-255 | BMF 307-HW-73-Z-255 | |
|
-
Ceníková cena
|
347,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Princip funkce | BMF přídržný úhelník | BMF přídržný úhelník |
|---|---|---|
| Aplikace |
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla Průměr pístu 25–63 mm Pro BMF 307 a BMF 315 |
Pneumatický válec, kruhový bez drážky nebo táhla Průměr pístu 25–63 mm Pro BMF 307 a BMF 315 |
| Použití | pro snímače magnetického pole BMF 307 | pro snímače magnetického pole BMF 307 |
| Materiál |
Plast Ušlechtilá ocel |
Ušlechtilá ocel Zinkový tlakový odlitek |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -30...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD