Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM00RR

BOS 18-UK-10

Optika: Apertura, čočky, deflektory

Princip funkce
Deflektor BFO
Provedení
Optika 90°, 1 zrcadlo v pouzdru
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 18K
pro optoelektronické snímače BOS 18M
Rozměr
Ø 23,5 × 23,5 mm
Materiál
ABS
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
Deflektor BFO
Provedení
Optika 90°, 1 zrcadlo v pouzdru
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 18K
pro optoelektronické snímače BOS 18M
Rozměr
Ø 23,5 × 23,5 mm
Materiál
ABS
Aktivní plocha, materiál
Sklo, povlakované hliníkem
Aktivní plocha
Odrazná plocha
Upevnění
Závit M18 × 1
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 13.0
27-27-36-05
ECLASS 14.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ECLASS 8.1
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05