Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM00TY

BOS 5-BL-3

Optika: Apertura, čočky, deflektory

Princip funkce
Stínění BOS
Provedení
Štěrbinová clona vertikální
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 5K
Rozměr
8,2 × 32,1 × 6,1 mm
Aktivní plocha
Šířka 2,0 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Stínění BOS
Provedení
Štěrbinová clona vertikální
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 5K
Rozměr
8,2 × 32,1 × 6,1 mm
Aktivní plocha
Šířka 2,0 mm
Upevnění
Zacvaknout
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02