Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM00TZ

BOS 5-BL-4

Optika: Apertura, čočky, deflektory

Princip funkce
Stínění BOS
Provedení
Štěrbinová clona horizontální
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 5K
Rozměr
8,2 × 32,1 × 6,1 mm
Aktivní plocha
Šířka 0,5 mm
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
Stínění BOS
Provedení
Štěrbinová clona horizontální
Použití
pro optoelektronické snímače BOS 5K
Rozměr
8,2 × 32,1 × 6,1 mm
Aktivní plocha
Šířka 0,5 mm
Upevnění
Zacvaknout
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ECLASS 8.1
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02