Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Reflektory a reflexní fólie
Provedení
Hrana kostky 4 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
2 upevňovací díry
2 upevňovací díry
Rozměr
35,3 × 42,3 × 8,3 mm
Aktivní plocha
11,9 cm²
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-26 | BAM RF-XO-026-S012/40-PM-AS | |
|
-
Ceníková cena
|
240,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Hrana kostky 4 mm | Hrana kostky 4 mm |
|---|---|---|
| Použití | pro optoelektronické reflexní světelné závory | pro optoelektronické reflexní světelné závory |
| Tvar |
Kvádr 2 upevňovací díry |
Kvádr 2 upevňovací díry |
| Rozměr | 35,3 × 42,3 × 8,3 mm | 35 × 42 × 8,6 mm |
| Aktivní plocha | 11,9 cm² | 9,6 cm² |
| Teplota prostředí | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Druh světla | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo | nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo |
| Upevnění |
Lepidlo Šroub M3 |
Šroub M3 |
| Materiál | - | ABS |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD