Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM00WE

BOS R-6-45

Reflektory a reflexní fólie

Provedení
Reflexní fólie, mikropyramidy
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Tvar
Pás fólie
Rozměr
50 mm × 45 m × 0,3 mm
Aktivní plocha
22850,0 cm²
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
Reflexní fólie, mikropyramidy
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Tvar
Pás fólie
Rozměr
50 mm × 45 m × 0,3 mm
Aktivní plocha
22850,0 cm²
Teplota prostředí
-20...60 °C
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Druh světla
nepolarizované světlo
Upevnění
Samolepicí
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01