Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM012A

BIS C-300-HG1

Držáky pro systémy RFID

Princip funkce
Rukojeť
Použití
uchycení pro kombinované hlavy s průměrem 14,5 mm
Materiál
POM černý
Rozměr
Ø 14,5 × 120 mm
Teplota prostředí
0...70 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Rukojeť
Použití
uchycení pro kombinované hlavy s průměrem 14,5 mm
Materiál
POM černý
Rozměr
Ø 14,5 × 120 mm
Teplota prostředí
0...70 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90