Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Držáky pro systémy RFID
Princip funkce
Jištění přístupu
Použití
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
Materiál
PA 6.6 černý (matice)POM černý (úchyt)
Rozměr
Ø 40 × 45 mm
Upevnění
Závit M30 × 1,5
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD