Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
R-TNC-Konektor, přímý, 1-pólový
Připojení 2
TNC-Konektor, přímý
Kabel
FRPE stíněný černá, 2 m
Počet vodičů
1
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
1.597,60 CZK
Ceníková cena
|
1.952,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | R-TNC-Konektor, přímý, 1-pólový | R-TNC-Konektor, přímý, 1-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | TNC-Konektor, přímý | TNC-Konektor, přímý |
| Kabel | FRPE stíněný černá, 2 m | FRPE stíněný černá, 5 m |
| Počet vodičů | 1 | 1 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD