Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM01U2

BAM LS-FO-002-F

Optika: Apertura, čočky, deflektory

Princip funkce
Nastavitelný optický modul
Provedení
Optika
Použití
pro optoelektronické vláknové optiky BFO M6
Rozměr
Ø 19 × 38 mm
Materiál
Hliník eloxovaný
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Nastavitelný optický modul
Provedení
Optika
Použití
pro optoelektronické vláknové optiky BFO M6
Rozměr
Ø 19 × 38 mm
Materiál
Hliník eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo, antireflexní
Aktivní plocha
konvexní, 1 štěrbina
Upevnění
Závit M18 × 1
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03