BAM023T

BOS R-55

Reflektory a reflexní fólie

Provedení
Hrana kostky 1,1 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
2 upevňovací díry
Rozměr
20 × 32 × 3 mm
Aktivní plocha
2,7 cm²
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Hrana kostky 1,1 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
2 upevňovací díry
Rozměr
20 × 32 × 3 mm
Aktivní plocha
2,7 cm²
Teplota prostředí
-20...140 °C
Aktivní plocha, materiál
Solidchem
Materiál
Solidchem
Druh světla
nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo
Upevnění
Šroub M3
Schválení/konformita
Ecolab
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01