Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 30 mm
pro snímače M30
od upevňovací délky 46 mm
pro snímače M30
od upevňovací délky 46 mm
Materiál
Mosaz povlakovaný, PTFE
Rozměr
Ø 45 × 40 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
1.007,30 CZK
Ceníková cena
|
782,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 30 mm pro snímače M30 od upevňovací délky 46 mm |
pro snímače Ø 30 mm pro snímače M30 od upevňovací délky 40 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Mosaz povlakovaný, PTFE | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 45 × 40 mm | Ø 45 × 36 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
| Dodatečné vlastnosti | odolný při svařování | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD