BAM024C
Montážní systém pro flexibilní použití
Typecode:
BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W
- Použití
-
pro snímače Ø 30 mm
pro snímače M30
od upevňovací délky 60 mm - Materiál
- Mosaz povlakovaný, PTFE
- Rozměr
- Ø 45 × 58 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky
- Dodatečné vlastnosti
- odolný při svařování
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01