Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM024F

BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W

Montážní systém pro flexibilní použití

Použití
pro snímače Ø 12 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 50 mm
Materiál
Mosaz povlakovaný, PTFE
Rozměr
Ø 23 × 48,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Použití
pro snímače Ø 12 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 50 mm
Materiál
Mosaz povlakovaný, PTFE
Rozměr
Ø 23 × 48,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01