Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM024J

BTL2-S-3212-4Z

Snímač polohy pro tyčovou konstrukci

Princip funkce
BTL snímač polohy, plovák
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Rozměr
Ø 32.00 mm/Ø 11.7 mm x 53.00 mm
Vnitřní průměr
11.7 mm
Teplota prostředí
-20...120 °C
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
BTL snímač polohy, plovák
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Rozměr
Ø 32.00 mm/Ø 11.7 mm x 53.00 mm
Vnitřní průměr
11.7 mm
Teplota prostředí
-20...120 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat