Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 18 mm
pro snímače M18
od upevňovací délky 36 mm
pro snímače M18
od upevňovací délky 36 mm
Materiál
Mosaz poniklovaný
Rozměr
Ø 32 × 30 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Ceníková cena
|
387,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 18 mm pro snímače M18 od upevňovací délky 36 mm |
pro snímače Ø 18 mm pro snímače M18 od upevňovací délky 40 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Mosaz poniklovaný | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 32 × 30 mm | Ø 32 × 36 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD