Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 12 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
Materiál
Mosaz poniklovaná
Rozměr
Ø 23 × 44,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Ceníková cena
|
296,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 46 mm |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 32 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Mosaz poniklovaná | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 23 × 44,5 mm | Ø 23 × 30,5 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD