Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 12 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
Materiál
Ušlechtilá ocel
Rozměr
Ø 23 × 44,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
296,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 46 mm |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 32 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Ušlechtilá ocel | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 23 × 44,5 mm | Ø 23 × 30,5 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD