Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače Ø 12 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
pro snímače M12
od upevňovací délky 46 mm
Materiál
Ušlechtilá ocel povlakovaný, PTFE
Rozměr
Ø 23 × 44,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
odolný při svařování
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
539,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 46 mm |
pro snímače Ø 12 mm pro snímače M12 od upevňovací délky 40 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Ušlechtilá ocel povlakovaný, PTFE | Mosaz povlakovaný, PTFE |
| Rozměr | Ø 23 × 44,5 mm | Ø 23 × 38 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
| Dodatečné vlastnosti | odolný při svařování | odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD