Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE černá, 2.4 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40
Doporučená alternativa
FHW02HC
Propojovací kabely
CAB-524
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový | USB-A |
|---|---|---|
| Připojení 2 | USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45 |
| Kabel | TPE černá, 2.4 m | 2.4 m |
| Provozní napětí Ub | 4,5–5,5 V DC | - |
| Krytí | IP 40 | - |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kabel, upozornění | - | spirála |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD