Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Univerzální držáky
Použití
pro snímače Ø 30 mm
pro snímače teploty BTS M30
pro snímače teploty BTS M30
Provedení
Úhlové držáky
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Rozměr
30 × 83 × 108 mm
Upevnění
Svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MB-XA-030-D30,0-5 | BAM MB-XA-029-D30,0-5 | |
|
1.215,50 CZK
Ceníková cena
|
635,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače Ø 30 mm pro snímače teploty BTS M30 |
pro snímače Ø 30 mm pro snímače teploty BTS M30 |
|---|---|---|
| Provedení | Úhlové držáky | Úhlové držáky |
| Materiál | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Rozměr | 30 × 83 × 108 mm | 50 × 63 × 108 mm |
| Upevnění | Svorky | Svorky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD