Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM04N0

BOS R-62

Reflektory a reflexní fólie

Provedení
Hrana kostky 2,3 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Rozměr
20 x 6.6 x 60 mm
Aktivní plocha
6,31 cm²
Teplota prostředí
-20...65 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Hrana kostky 2,3 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
Rozměr
20 x 6.6 x 60 mm
Aktivní plocha
6,31 cm²
Teplota prostředí
-20...65 °C
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Materiál
PMMA
Druh světla
nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo
Upevnění
Lepidlo
Šroub M4
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01