Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Ovládací panel IO-Link

Princip funkce
Ovládací panel IO-Link, 4násobný
Rozměr
85 × 64 × 199 mm
Okolní teplota min.
-5 °C
Okolní teplota max.
55 °C
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
Ovládací panel IO-Link, 4násobný
Rozměr
85 × 64 × 199 mm
Okolní teplota min.
-5 °C
Okolní teplota max.
55 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ECLASS 8.1
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat