Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ovládací panel IO-Link
Princip funkce
Ovládací panel IO-Link, 4násobný
Rozměr
85 x 115 x 270 mm
Okolní teplota min.
-5 °C
Okolní teplota max.
55 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
UKCA
WEEE
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD