Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAV002Z

BAV MA-NC-00028-05

Guided Changeover Solution

Materiál pouzdra
Plast
Krytí
IP 20
Připojení, pozice
2x LAN: RJ45-Zásuvka, 8-pólový
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pólový
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pólový
X4: Screw terminal connection, 8-pólový
Rozměr
45 x 96 x 110.5 mm
Podporované webové prohlížeče
Google Chrome
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
Plast
Krytí
IP 20
Připojení, pozice
2x LAN: RJ45-Zásuvka, 8-pólový
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pólový
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pólový
X4: Screw terminal connection, 8-pólový
Rozměr
45 x 96 x 110.5 mm
Podporované webové prohlížeče
Google Chrome
Teplota prostředí
-40...55 °C
Skladovací teplota
-40...85 °C
Indikace
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Provozní napětí, upozornění
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Upevnění
Montážní lišta
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002627
ETIM 9.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90