Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAV003H

BAV AS-SK-00032-01

Sady výrobků

Princip funkce
Aktivní rozváděč
Připojení
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
konektor M12 × 1, 5pólový, L kódovaný
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Teplota prostředí
-40...70 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Aktivní rozváděč
Připojení
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
konektor M12 × 1, 5pólový, L kódovaný
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Teplota prostředí
-40...70 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat