Indukční distanční snímače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PF-1-K-03 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
4.551,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 83 mm | Ø 18 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 1,25–8 mm | 2–8 mm |
| Analogový výstup | Analogový proud 2,3–8,5 mA | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Přesnost opakování podle BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Mezní frekvence −3 dB | - | 500 Hz |
| Odchylka linearity max. | - | ±180 µm |