Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
Ø 6,5 × 45 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BAW G06EF-UAC20B-S49G | BES 516-371-G-E5-C-S49 | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.290,40 CZK
Ceníková cena
|
2.290,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 45 mm | Ø 6,5 × 45 mm | Ø 6,5 × 45 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,5–2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | - | - |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | - | - |
| Mezní frekvence −3 dB | 1000 Hz | - | - |
| Přesnost opakování podle BWN | ±40 µm | - | - |
| Odchylka linearity max. | ±45 µm | - | - |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 10...60 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 67 | - | - |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | - | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Krytí | - | IP 68 | IP 68 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD