Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení s metrickým závitem
Rozměr
Ø 8 × 51,5 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–1,5 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
4.765,60 CZK
Ceníková cena
|
4.765,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 51,5 mm | Ø 8 × 51,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,5–1,5 mm | 0,5–1,5 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Odchylka linearity max. | ±30 µm | ±30 µm |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD