Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAW001L

BAW M12MG2-UAC20B-BP03

Indukční distanční snímače

Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Mezní frekvence −3 dB
500 Hz
Přesnost opakování podle BWN
±8 µm
Odchylka linearity max.
±45 µm
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 3,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-10...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02