Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
4.942,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,5–2 mm | 0,2–3,5 mm | 0,5–2 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| Odchylka linearity max. | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PEEK |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD