Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BAW001T

BAW M18ME-ICC50B-BP03

Válcové provedení s metrickým závitem

Rozměr
Ø 18 × 36 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
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
Ø 18 × 36 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Mezní frekvence −3 dB
500 Hz
Přesnost opakování podle BWN
±8 µm
Odchylka linearity max.
±120 µm
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 3,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-10...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční snímač vzdálenosti
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat