Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení s metrickým závitem
Rozměr
Ø 18 × 44,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Analogová teplota
Analogová teplota
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
| BAW M18ME-UAE50B-S04G-K | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
|
5.088,90 CZK
Ceníková cena
|
4.143,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 44,5 mm | Ø 18 × 44,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1–5 mm | 1–5 mm |
| Analogový výstup |
Analogové napětí 0–10 V Analogová teplota |
Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Odchylka linearity max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 21,6–26,4 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD