Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAW0033

BAW R06AC-UAF20B-EP03

Provedení Cubic s průchozími otvory pro instalaci pod omítku

Rozměr
30 × 20 × 8 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
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
30 × 20 × 8 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Mezní frekvence −3 dB
1000 Hz
Přesnost opakování podle BWN
±12 µm
Odchylka linearity max.
±45 µm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 3,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Teplota prostředí
10...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční snímač vzdálenosti
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02