Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Provedení Cuboid pro instalaci bez zapuštění
Rozměr
38,5 × 30 × 17 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
nelícující
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Analogová teplota
Analogová teplota
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
6.953,50 CZK
Ceníková cena
|
6.953,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 38,5 × 30 × 17 mm | 38,5 × 14 × 17 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 1–5 mm | 1–5 mm |
| Analogový výstup |
Analogové napětí 0–10 V Analogová teplota |
Analogové napětí 0–10 V Analogová teplota |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Odchylka linearity max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD