Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
80 × 80 × 40 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
nelícující
Dosah
0–50 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
9.202,70 CZK
Ceníková cena
|
10.800,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 80 × 80 × 40 mm | 80 × 40 × 80 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 0–50 mm | 0–50 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 15 Hz | 15 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±12 µm | ±12 µm |
| Odchylka linearity max. | ±1 500 µm | ±750 µm [15–35 mm]; ±1 500 µm [5–15 mm, 35–45 mm]; ±2 000 µm [0–5 mm, 45–50 mm] |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 20–30 V DC | 20–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD