Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
80 × 45 × 20 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Montáž
nelícující
Dosah
0–60 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 10–0 V
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
6.422,80 CZK
Ceníková cena
|
10.655,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 80 × 45 × 20 mm | 80 × 40 × 80 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 0–60 mm | 0–50 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 10–0 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±200 µm | ±12 µm |
| Odchylka linearity max. | ±1 500 µm | ±750 µm [15–35 mm]; ±1 500 µm [5–15 mm, 35–45 mm]; ±2 000 µm [0–5 mm, 45–50 mm] |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 20–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD