Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení s metrickým závitem
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
1–4 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
3.788,00 CZK
Ceníková cena
|
5.858,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 1–4 mm | 1–4 mm |
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogový proud 4–20 mA |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Odchylka linearity max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD