Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
Ø 12 × 45 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
1–4 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW M12ED-UAD40F-S04G | BAW M12MD-UAC70G-S04G | |
|
4.765,60 CZK
Ceníková cena
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 45 mm | Ø 12 × 45 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 1–4 mm | 0,2–7 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±20 µm | ±7 µm |
| Odchylka linearity max. | ±90 µm | ±70 µm |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | LCP |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...85 °C | -40...80 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD