Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
Ø 18 × 36 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Alternativní varianty produktu
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel s konektorem, M18×1-Konektor, 3-pólový, 0.22 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 4,00 m, PUR
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
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
5.088,90 CZK
Ceníková cena
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 36 mm | Ø 18 × 36 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1–5 mm | 1–5 mm |
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogový proud 4–20 mA |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Odchylka linearity max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD