Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové miniaturní provedení bez závitu
Rozměr
Ø 6,5 × 30,5 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–2 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD