Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAW0061

BAW 030-PF-1-K-SA2-05

Indukční distanční snímače

Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
3–15 mm
Analogový výstup
Analogový proud 2,2–9,1 mA
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
Ø 30 × 83 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
3–15 mm
Analogový výstup
Analogový proud 2,2–9,1 mA
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Přesnost opakování podle BWN
±20.0 µm
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 5,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-10...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02