Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení s metrickým závitem
Rozměr
Ø 12 × 48 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
0,2–7 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
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
| BAW M12MG-ICC70G-BP02 | BAW M12MG-IAC70G-BP02 | |
|
4.202,20 CZK
Ceníková cena
|
4.202,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 48 mm | Ø 12 × 48 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 0,2–7 mm | 0,2–7 mm |
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogový proud 0–20 mA |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Mezní frekvence −3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Přesnost opakování podle BWN | ±7 µm | ±7 µm |
| Odchylka linearity max. | ±70 µm | ±70 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | LCP |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 16–30 V DC | 16–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač vzdálenosti | Indukční snímač vzdálenosti |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD